chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K50APTGRYF2Q-85971 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Placement Sensor
K50APTGRYF2Q-85971
Bestel-ID 3085971
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
3
Afmetingen
66 mm x 66 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Koepel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Grensschakelaar
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
Geel, Groen, Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
PC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
195,00 €
home
Turck-Shop
Others
K50APTGRYF2Q-85971
Artikel totaal
195,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support