chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S22DLGXXPT | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallampje rond licht
S22DLGXXPT
Bestel-ID 3086147
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen (L x B x H)
34,2 mm x 34,2 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 26 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Klemmenblok
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
Groen
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
S22DLGXXPT
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
51,25 €
Artikel totaal
51,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support