chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S22DLGRYP | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallampje rond licht
S22DLGRYP
Bestel-ID 3086155
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
3
Afmetingen (L x B x H)
35,3 mm x 35,3 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 26 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Geel, Groen, Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
S22DLGRYP
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
53,75 €
Artikel totaal
53,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support