chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL50HGBAOSIQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signal light Tower light
TL50HGBAOSIQ
Bestel-ID 3086237
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
2
Afmetingen
197,3 mm
Akoestisch signaal
Continu geluid met instelbare intensiteit
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Bipolar (PNP/NPN)
Lichtsoort
Blauw, Groen
Luidsterkte (dB)
95 dB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitvoering behuizing
ABS
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
255,96 €
Artikel totaal
255,96 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
TL50HGBAOSIQ
Contacteer Support