chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q7LMEB W/50 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magneetveldsensor
Q7LMEB W/50
Bestel-ID 3086318
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
174 mm x 24 mm x 10 mm
Antenne-aansluiting
Geen radiodeelnemer
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP69K
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabellengte (m)
15.2
Materiaal behuizing
Aluminium
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
AL
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
806,56 €
home
Turck-Shop
Others
Q7LMEB W/50
Artikel totaal
806,56 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support