chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q7LMEBQ5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magneetveldsensor
Q7LMEBQ5
Bestel-ID 3086322
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
174 mm x 24 mm x 10 mm
Antenne-aansluiting
Geen radiodeelnemer
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP69K
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Kabellengte (m)
0.15
Materiaal behuizing
Aluminium
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
AL
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
663,14 €
home
Turck-Shop
Others
Q7LMEBQ5
Artikel totaal
663,14 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support