chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
S18-2VPRS-Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
S18-2VPRS-Q8
Bestel-ID 3086573
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
Pijp
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Afmetingen
73 mm
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Lichtsoort
Rood
Functie
Zender-ontvangersysteem
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Uitgangsfunctie
PNP
Beschermingsgraad
IP67
Max. reikwijdte (mm)
25000
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Golflengte (nm)
624
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 61,57
home
Turck-Shop
Others
S18-2VPRS-Q8
Artikel totaal
€ 61,57
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support