chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLC60CW340GARQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp In de metalen behuizing
WLC60CW340GARQ
Bestel-ID 3086868
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen (L x B x H)
339,9 mm x 60,9 mm x 52,8 mm
Beschermingsgraad
IP67, IP68
Bijzondere kenmerken
Bestand tegen chemicaliën, chemisch resistent, Wash down
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Tweetraps
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
longitudinale lamp
In cascade monteerbaar
Ja
Lichtsoort
Wit
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
Vernikkeld aluminium
home
Turck-Shop
Others
WLC60CW340GARQ
Artikel totaal
503,63 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
503,63 €