chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
DX80N2X6S-PM8L | TURCK - Your Global Automation Partner
Wireless system Transfer of I/O Data in Point-To-Point Topology
DX80N2X6S-PM8L
Bestel-ID 3087095
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Batterij-oplossing
Nee
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Frequency band
2,4 GHz ISM-band
Frequentiebereik
2.402 - 2.483 GHz
Functie
Punt-naar-punt
Ingangstype
PNP
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
3200000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitgang
PNP
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
DX80N2X6S-PM8L
Artikel totaal
473,10 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
473,10 €