chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K50LGRALS4YNQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light Beacon with Audible Signal
K50LGRALS4YNQ
Bestel-ID 3087318
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
3
Afmetingen
73 mm x 73 mm
Akoestisch signaal
Staccato
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Koepel
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Grensschakelaar
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
minus‐schakelend
Lichtsoort
Geel, Groen, Rood
Luidsterkte (dB)
94 dB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitvoering behuizing
PC, Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
191,25 €
home
Turck-Shop
Others
K50LGRALS4YNQ
Artikel totaal
191,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support