chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DX80DR9M-DCLATCHE | TURCK - Your Global Automation Partner
Draadloos systeem Transmissie van seriële gegevens in boomtopologie
DX80DR9M-DCLATCHE
Bestel-ID 3088445
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
107 mm x 80,9 mm x 41,3 mm
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Batterij-oplossing
Ja
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Frequency band
2,4 GHz ISM-band
Frequentiebereik
2,402 - 2,483 GHz
Functie
Boomtopologie
Ingangstype
NPN/BRDIGE
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
3200000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
65
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitgang
-
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
DX80DR9M-DCLATCHE
Artikel totaal
641,41 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
641,41 €