chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
SLLCE40-1820P8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn Zender
SLLCE40-1820P8
Bestel-ID 3089228
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal stralen
52
Afmetingen (L x B x H)
45 mm x 36 mm x 1825 mm
Behuizingsoppervlak
Geel polyester
Beschermingsgraad
IP65, IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Lichtgordijn
Heropstartvergrendeling
nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
1820
In cascade monteerbaar
Ja
Kabellengte (m)
0.3
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
12000
Met muting functie
Nee
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Optische resolutie (mm)
40
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Others
SLLCE40-1820P8
Artikel totaal
1 681,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
1 681,00 €