chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Safety Light Curtain Emitter/Receiver Pair
SLLP23-700P55
Bestel-ID 3089557
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
1 989,36 €
Artikel totaal
1 989,36 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Others
SLLP23-700P55
Technische gegevens
Downloads
Behuizingsoppervlak
Geel polyester
Beschermingsgraad
IP65, IP67
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Hoogte bewakingsveld (mm)
700
Materiaal behuizing
Metaal
Schakelelementfunctie
2 x NO-contact
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Uitvoering behuizing
AL