chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SLLP23-1680P55 | TURCK - Your Global Automation Partner
Safety Light Curtain Emitter/Receiver Pair
SLLP23-1680P55
Bestel-ID 3089571
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Behuizingsoppervlak
Geel polyester
Beschermingsgraad
IP65, IP67
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Hoogte bewakingsveld (mm)
1680
Materiaal behuizing
Metaal
Schakelelementfunctie
2 x NO-contact
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Uitvoering behuizing
AL
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
4 064,04 €
home
Turck-Shop
Others
SLLP23-1680P55
Artikel totaal
4 064,04 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support