chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WL50SWL11PWM | TURCK - Your Global Automation Partner
LED Spotlight In the Metal Housing
WL50SWL11PWM
Bestel-ID 3090456
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen
51 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Puck
Dimbaar
PWM
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Wit
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitstralingshoek
11°
Uitvoering behuizing
AL
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
280,00 €
home
Turck-Shop
Others
WL50SWL11PWM
Artikel totaal
280,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support