chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
TL70WBGYR | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallampje Modulaire signaaltoren
TL70WBGYR
Bestel-ID 3092343
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
5
Afmetingen (L x B x H)
311,3 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP65
Bouwgrootte
⌀ 70 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Blauw, Geel, Groen, Rood, Wit
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
TL70WBGYR
Artikel totaal
474,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
474,00 €