chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL70GRAQ | TURCK - Your Global Automation Partner
TL70 Tower Light
TL70GRAQ
Bestel-ID 3092355
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Akoestisch signaal
Toonsoort instelbaar
In cascade monteerbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
Gladde behuizing
Bouwgrootte
⌀ 70 mm
Afmetingen
218,9 mm x 218,9 mm
Dimbaar
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)22
Lichtsoort
Groen, Rood
Luidsterkte (dB)
92 dB
Aantal kleuren/segmenten
3
Functie
Signaalzuil
Beschermingsgraad
IP65
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 338,75
Artikel totaal
€ 338,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
TL70GRAQ
Contacteer Support