chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TL70GYRAQP | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallampje Modulaire signaaltoren
TL70GYRAQP
Bestel-ID 3092366
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
4
Afmetingen (L x B x H)
268,6 mm
Akoestisch signaal
Toonsoort instelbaar
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP65
Bouwgrootte
⌀ 70 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)22
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Geel, Groen, Rood
Luidsterkte (dB)
92 dB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
TL70GYRAQP
Artikel totaal
399,35 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
399,35 €