chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DX80K9M6-PM8 | TURCK - Your Global Automation Partner
Draadloos systeem Overdracht van I/O-gegevens in point-to-point topologie
DX80K9M6-PM8
Bestel-ID 3092939
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Batterij-oplossing
Nee
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Frequency band
900 MHz ISM band
Frequentiebereik
902…928 MHz
Functie
Punt-naar-punt
Ingangstype
PNP
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
9600000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitgang
PNP
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
DX80K9M6-PM8
Artikel totaal
1 282,82 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
1 282,82 €