chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DX80DR2M-HMD | TURCK - Your Global Automation Partner
Draadloos systeem Transmissie van seriële gegevens in boomtopologie
DX80DR2M-HMD
Bestel-ID 3092947
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
42 mm
Antenne-aansluiting
Intern (kabellus)
Batterij-oplossing
Ja
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 74 mm
Bouwvorm
cilindervormig/glad
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Frequency band
2,4 GHz ISM-band
Frequentiebereik
2,402 - 2,483 GHz
Functie
Boomtopologie
Ingangstype
Magnetic field sensor
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
3200000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
ABS
home
Turck-Shop
Others
DX80DR2M-HMD
Artikel totaal
413,82 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
413,82 €