chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
DX80DR9M-HMD | TURCK - Your Global Automation Partner
Draadloos systeem Transmissie van seriële gegevens in boomtopologie
DX80DR9M-HMD
Bestel-ID 3092948
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
60,96 mm x 45,72 mm x 26,8 mm
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Batterij-oplossing
Ja
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Frequency band
2,4 GHz ISM-band
Frequentiebereik
2,402 - 2,483 GHz
Functie
Boomtopologie
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
3200000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
FR4 printplaat
home
Turck-Shop
Others
DX80DR9M-HMD
Artikel totaal
466,48 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
466,48 €