chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL50HBYRGALSQPMA-93147 | TURCK - Your Global Automation Partner
LED Signal Light Tower Light
TL50HBYRGALSQPMA-93147
Bestel-ID 3093147
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
4
Afmetingen
256,2 mm
Akoestisch signaal
Continu geluid
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Blauw, Geel, Groen, Rood
Luidsterkte (dB)
94 dB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitvoering behuizing
ABS
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
587,50 €
home
Turck-Shop
Others
TL50HBYRGALSQPMA-93147
Artikel totaal
587,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support