chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WL50SWSSGL5PWMQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Ledspot In de metalen behuizing
WL50SWSSGL5PWMQ
Bestel-ID 3093188
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen (L x B x H)
71,1 mm
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Bestand tegen chemicaliën, chemisch resistent, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 56 mm
Bouwvorm
Puck
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
PWM
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Lichtsoort
Wit
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitstralingshoek
5°
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
home
Turck-Shop
Others
WL50SWSSGL5PWMQ
Artikel totaal
483,48 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
483,48 €