chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLS28-2XWWG-285SQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Lineaire ledlamp In de metalen behuizing
WLS28-2XWWG-285SQ
Bestel-ID 3094511
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
2
Afmetingen (L x B x H)
326 mm x 28 mm x 20,9 mm
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Ja
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
longitudinale lamp
In cascade monteerbaar
Nee
Lichtsoort
Groen, Wit
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitstralingshoek
brede bundel 40 - 80°
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Others
WLS28-2XWWG-285SQ
Artikel totaal
292,70 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
292,70 €