chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WLS28-2XR285SQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp In de metalen behuizing
WLS28-2XR285SQ
Bestel-ID 3094834
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen (L x B x H)
326 mm x 28 mm x 20,9 mm
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Tweetraps
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
longitudinale lamp
Golflengte (nm)
618
In cascade monteerbaar
Nee
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitstralingshoek
brede bundel 40 - 80°
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Others
WLS28-2XR285SQ
Artikel totaal
248,85 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
248,85 €