chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
M18-4VPDL-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
M18-4VPDL-2M
Bestel-ID 3095490
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bijzondere kenmerken
chemisch resistent, Wash down, Bestand tegen chemicaliën
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Kabellengte (m)
2
Elektrische aansluiting
Kabel
Bouwvorm
Pijp
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Afmetingen
88 mm
Materiaal behuizing
Metaal
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
Lichtsoort
Rood
Functie
Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus
Diffuus
Uitgangsfunctie
PNP
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Max. reikwijdte (mm)
750
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Golflengte (nm)
624
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 124,96
home
Turck-Shop
Others
M18-4VPDL-2M
Artikel totaal
€ 124,96
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support