chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL50GOR | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallampje Signaalzuil
TL50GOR
Bestel-ID 3095765
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
3
Afmetingen (L x B x H)
161,5 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Groen, ORANJE, Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
ABS
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
159,98 €
home
Turck-Shop
Others
TL50GOR
Artikel totaal
159,98 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support