chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLS27XW710DSPWMQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp In de kunststof behuizing
WLS27XW710DSPWMQ
Bestel-ID 3095865
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen (L x B x H)
773,5 mm
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Bestand tegen chemicaliën, chemisch resistent, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 27 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
PWM
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
longitudinale lamp
In cascade monteerbaar
Nee
Lichtsoort
Wit
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
FDA copolyester
home
Turck-Shop
Others
WLS27XW710DSPWMQ
Artikel totaal
453,86 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
453,86 €