chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Aanmelden
Home
Producten
chevron_left
Menu
LEDBRV70XD5-XM | TURCK - Your Global Automation Partner
Beeldverwerking Ringlicht
LEDBRV70XD5-XM
Bestel-ID 3097367
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
76,2 mm x 76,2 mm x 63 mm
Beschermingsgraad
IP50
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Signalisatielamp
Kabellengte (m)
0.3
Lichtsoort
Blauw
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Others
LEDBRV70XD5-XM
Artikel totaal
596,57 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
596,57 €