chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LE250KC1QP | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Diffuse lasersensoren (triangulatie)
LE250KC1QP
Bestel-ID 3097768
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
56 mm x 26 mm x 60 mm
Bedrijfsmodus
Triangulatie
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Vasthouden/vertragen
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
650
Kabellengte (m)
0.15
Laserklasse
1
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
400
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Optische resolutie (mm)
0.2
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Zinklegering spuitgietwerk
home
Turck-Shop
Others
LE250KC1QP
Artikel totaal
1 027,40 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
1 027,40 €