chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLB92ZCB1100PBQMB | TURCK - Your Global Automation Partner
Lineaire ledlamp In de metalen behuizing
WLB92ZCB1100PBQMB
Bestel-ID 3801690
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen (L x B x H)
1220 mm x 97 mm x 104 mm
Behuizingsoppervlak
Geanodiseerd
Beschermingsgraad
IP40
Bouwvorm
Rechthoekig
Dimbaar
Potentiometer
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
longitudinale lamp
In cascade monteerbaar
Ja
Lichtsoort
Blauw
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
45
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Others
WLB92ZCB1100PBQMB
Artikel totaal
822,39 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
822,39 €