chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLS15CDW0920DSQS | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp In de kunststof behuizing
WLS15CDW0920DSQS
Bestel-ID 3802017
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen (L x B x H)
920 mm x 30,6 mm x 15,5 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Geanodiseerd
Beschermingsgraad
IP66, IP67
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
Deutsch DTM04-2P
Dimbaar
PWM
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
longitudinale lamp
In cascade monteerbaar
Ja
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Wit
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PA, PC
home
Turck-Shop
Others
WLS15CDW0920DSQS
Artikel totaal
240,56 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
240,56 €