chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WLC90WL8Q-802544 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Area Light In the Metal Housing
WLC90WL8Q-802544
Bestel-ID 3802544
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen
91 mm x 110 mm x 28,2 mm
Beschermingsgraad
IP67, IP68
Bijzondere kenmerken
Bestand tegen chemicaliën, chemisch resistent, Wash down
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Tweetraps
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Signalisatielamp
In cascade monteerbaar
Nee
Lichtsoort
Wit
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitstralingshoek
8°
Uitvoering behuizing
AL
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
372,50 €
home
Turck-Shop
Others
WLC90WL8Q-802544
Artikel totaal
372,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support