chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS18EK6CV15Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor convergente sensoren
QS18EK6CV15Q8
Bestel-ID 3802807
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
31 mm x 15 mm x 35 mm
Bedrijfsmodus
Convergent
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Drukknop, Teach-ingang
Bouwvorm
Rechthoekig
Brandpuntsafstand (mm)
16
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
convergente sensoren
Golflengte (nm)
660
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
ABS
home
Turck-Shop
Others
QS18EK6CV15Q8
Artikel totaal
103,34 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
103,34 €