chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K30LGRYPT | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
K30LGRYPT
Bestel-ID 3803021
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bijzondere kenmerken
Wash down
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
In cascade monteerbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Klemmenblok
Bouwvorm
Koepel
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Afmetingen
52,4 mm
Dimbaar
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
Groen, Rood, Geel
Aantal kleuren/segmenten
3
Functie
Grensschakelaar
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 85,00
home
Turck-Shop
Others
K30LGRYPT
Artikel totaal
€ 85,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support