chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
EZLSA-HTE-E23-490 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain Emitter
EZLSA-HTE-E23-490
Bestel-ID 3803155
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal stralen
28
Afmetingen (L x B x H)
45 mm x 36 mm x 4995 mm
Behuizingsoppervlak
Geel polyester
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Vlakke connector
Functie
Lichtgordijn
Heropstartvergrendeling
nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
490
In cascade monteerbaar
Nee
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
12000
Met muting functie
Nee
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Optische resolutie (mm)
23
Uitvoering behuizing
FDA polycarbonaat
home
Turck-Shop
Others
EZLSA-HTE-E23-490
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
1 467,72 €
Artikel totaal
1 467,72 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support