chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WLB32ZCWW570EPBQMB | TURCK - Your Global Automation Partner
LED Linear Light In the Metal Housing
WLB32ZCWW570EPBQMB
Bestel-ID 3803200
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
580 mm x 32 mm x 46 mm
Beschermingsgraad
IP50
Bouwvorm
Rechthoekig
Dimbaar
Tweetraps
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
longitudinale lamp
In cascade monteerbaar
Ja
Lichtsoort
warm wit
Materiaal behuizing
Geanodiseerd aluminium
Omgevingstemperatuur max. (°C)
45
Uitvoering behuizing
AL
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
202,50 €
home
Turck-Shop
Others
WLB32ZCWW570EPBQMB
Artikel totaal
202,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support