chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
MAR4816NX485Q-803636 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
EZ-Array lichtgordijn met meetfunctie Ontvanger
MAR4816NX485Q-803636
Bestel-ID 3803636
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal stralen
64
Afmetingen
38,1 mm x 38,1 mm x 1298 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
CE, cULus erkend
Communicatieprotocol
RS485
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Zender-ontvangersysteem - ontvanger
Hoogte bewakingsveld (mm)
1210
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
13500
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Optische resolutie (mm)
9.5
Schakelelementfunctie
2 x NO-contact
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
AL
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
1 485,00 €
home
Turck-Shop
Others
MAR4816NX485Q-803636
Artikel totaal
1 485,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support