chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K50BCLGRWPQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light Beacon
K50BCLGRWPQ
Bestel-ID 3803819
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
49 mm
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
Groen, Rood, Wit
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
168,75 €
home
Turck-Shop
Others
K50BCLGRWPQ
Artikel totaal
168,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support