chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WLS27XWYRXX3-0285DS24Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Linear Light In the Plastic Housing
WLS27XWYRXX3-0285DS24Q
Bestel-ID 3803966
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
3
Afmetingen
351,5 mm
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Bestand tegen chemicaliën, chemisch resistent, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 27 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
longitudinale lamp
In cascade monteerbaar
Ja
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
FDA copolyester
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
326,25 €
home
Turck-Shop
Others
WLS27XWYRXX3-0285DS24Q
Artikel totaal
326,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support