chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS18EK6XLPC W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor retro-reflectieve sensor met polarisatiefilter voor de herkenning van transparante o
QS18EK6XLPC W/30
Bestel-ID 3804057
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
31 mm x 15 mm x 35 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Drukknop, Teach-ingang
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
625
Kabellengte (m)
9
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
3000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
ABS
home
Turck-Shop
Others
QS18EK6XLPC W/30
Artikel totaal
227,84 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
227,84 €