chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WLH60XW640GB | TURCK - Your Global Automation Partner
LED Linear Light In the Metal Housing
WLH60XW640GB
Bestel-ID 3804113
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen (L x B x H)
638,9 mm x 60,9 mm x 31,3 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67, IP68
Bijzondere kenmerken
chemisch resistent, Wash down
Bouwvorm
Rechthoekig
Dimbaar
Tweetraps
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
longitudinale lamp
In cascade monteerbaar
Nee
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Wit
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
AL elektrostatisch gecoat
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
1 056,25 €
home
Turck-Shop
Others
WLH60XW640GB
Artikel totaal
1 056,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support