chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S22L2FRGB7 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallampje rond licht
S22L2FRGB7
Bestel-ID 3804243
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
35,7 mm
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Bouwgrootte
⌀ 26 mm
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Bi-modaal (PNP/NPN)
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
RGB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC + PBT
home
Turck-Shop
Others
S22L2FRGB7
Artikel totaal
81,77 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
81,77 €