chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
S22AMTSGRHQP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Placement Sensor
S22AMTSGRHQP
Bestel-ID 3804262
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Communicatieprotocol
BannerBus (compatibel met Pro Editor)
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Touch-toets
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
RGB
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
98,75 €
home
Turck-Shop
Others
S22AMTSGRHQP
Artikel totaal
98,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support