chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S22ALTFGRHQP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-light Pick-and-place-sensor
S22ALTFGRHQP
Bestel-ID 3804279
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
2
Afmetingen (L x B x H)
47,8 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Compatibel met E/A-module, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 27,3 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Communicatieprotocol
BannerBus (compatibel met Pro Editor)
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Touch-toets
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)22
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
RGB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
FDA copolyester
home
Turck-Shop
Others
S22ALTFGRHQP
Artikel totaal
103,10 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
103,10 €