chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
S22AMTFGRCQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Placement Sensor
S22AMTFGRCQ
Bestel-ID 3804304
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
2
Afmetingen
40,2 mm x 40,2 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Compatibel met E/A-module, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 27,3 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Touch-toets
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Lichtsoort
Groen, Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
FDA copolyester
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
92,50 €
home
Turck-Shop
Others
S22AMTFGRCQ
Artikel totaal
92,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support