chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
IVU2PTCW12 | TURCK - Your Global Automation Partner
Beeldverwerking
IVU2PTCW12
Bestel-ID 3804368
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
51,5 mm x 81,2 mm x 95,3 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwvorm
Rechthoekig
Brandpuntsafstand (mm)
8
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Connectortype
M12 x 1
Display
Integriert
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Lichtsoort
Wit
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Resolution
752 x 480 Pixel
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
IVU2PTCW12
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
2 140,56 €
Artikel totaal
2 140,56 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support