chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
TL50C1AKQ | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallampje Compacte signaalzuil
TL50C1AKQ
Bestel-ID 3804958
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen (L x B x H)
104,5 mm
Akoestisch signaal
Continu geluid
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP50
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Programmeerbaar
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Communicatieprotocol
Lichtsoort
RGB
Luidsterkte (dB)
92 dB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitvoering behuizing
ABS
home
Turck-Shop
Others
TL50C1AKQ
Artikel totaal
237,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
237,00 €