chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL505AOSIKCQ | TURCK - Your Global Automation Partner
LED Signal Light Tower Light
TL505AOSIKCQ
Bestel-ID 3805004
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
5
Afmetingen
319,3 mm
Akoestisch signaal
Continu geluid met instelbare intensiteit
Behuizingsoppervlak
Grijs
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Programmeerbaar
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Communicatieprotocol
Lichtsoort
RGB
Luidsterkte (dB)
95 dB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitvoering behuizing
ABS
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
568,75 €
home
Turck-Shop
Others
TL505AOSIKCQ
Artikel totaal
568,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support