chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SC26-2D-805118 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Module Programmable Safety Controller
SC26-2D-805118
Bestel-ID 3805118
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
128 mm x 45 mm x 110 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Trekveerklemmen
Functie
Besturing/Controller
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
978,75 €
home
Turck-Shop
Others
SC26-2D-805118
Artikel totaal
978,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support